TIDA-01333
采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计
TIDA-01333
概述
TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此不必再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
特性
- 在一个芯片中提供隔离式 5V 电源和隔离式 SPI
- 每个通道均可在电压和电流测量之间切换
- 4 个通道的共模电压高达 ±160V
- 100MΩ 输入阻抗
- 兼容 BeagleBone
工业
- Channel isolated analog input module
- LCD 测试
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Programmable DC power supply
- Programmable DC power supply
- UPS - 三相
- UPS - 单相在线
- 便携式现场仪器
- 内存和半导体测试设备
- 功率分析器和功率计(交流/直流)
- 工业机器人数字 I/O 模块
- 工业机器人模拟 I/O 模块
- 工业机器人模拟 I/O 模块
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 模拟输入模块
- 电压和电流输入模块
- 电压和电流输入模块
- 通用模拟输入模块
- 重量模块
- 重量模块
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Eight-Channel, Isolated, High-Voltage Analog Input Module With ISOW7841 Design | 2017-2-24 | |||
白皮书 | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017-7-7 |