TIDA-00764

8 通道隔离式高压模拟输入模块参考设计

TIDA-00764

设计文件

概述

此参考设计是具有八个通道的高电压模拟输入模块。每个通道均可用于电压和电流的测量。该设计使用 16 位模数转换器 (ADC) ADS8681,可处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此,不再需要对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。此外,该设计的四个通道能够接受高达 ±160V 的共模 (CM) 电压。因此,用户并不需要担心接地环路或补偿电流在连接的输入之间流动。

特性
  • 高达 ±12.288V 的高电压输入
  • 每个通道均支持电压和电流测量
  • 4 个通道的共模电压最高可达 ±160V
  • -85dB 相邻通道串扰抑制
  • 100MΩ 输入阻抗
  • 浪涌瞬变抗扰度符合 EN 61000-4-5 2 类标准(±1kV,24A)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBW9A.PDF (1677 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMJ1.PDF (691 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMJ0.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMJ3.ZIP (2326 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD0.ZIP (601 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMJ2.PDF (3866 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMI9.PDF (1713 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

差分放大器

INA149高共模电压差分放大器

数据表: PDF
移位寄存器

SN74AHC594具有输出寄存器的 8 位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A231575V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G332单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
模拟和精密开关和多路复用器

MUX36S081pA 开路泄漏电流、36V、8:1、单通道精密模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7140CC四通道 4/0 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8681具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
XOR(异或)门

SN74LVC2G862 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 8-ch Isolated High Voltage Analog Input Module Design Guide (Rev. A) 2016-8-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持