TIDA-01239
具有 CapTIvate 示教按钮的接近开关参考设计
TIDA-01239
概述
此参考设计展示了如何在 3.5mm 宽的超小型 PCB 中 使用采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™MCU 来实现电容式触控按钮。该按钮通常用作接近开关中的设置按钮。当与高度集成的 IO-Link PHY 结合使用时,可实现灵活的 PNP 或 NPN 输出。该 SIO 级提供反极性、ESD、EFT 和浪涌保护,从而使设计符合 IEC 61000-4 标准。具有模拟输出信号的霍尔传感器能够通过电容式 触控 按钮来触控磁性物体的距离,从而实现灵活使用。该模拟信号由 MCU 的集成 ADC 进行捕获。
特性
- 采用 CapTIvate 技术的电容式 触控 按钮:
- 通过金属面板和防水设计支持 触控
- 自电容和互电容电极
- 可提高针对电力线、射频及其他环境噪声的抗扰度
- 高度集成的输出驱动器:
- NPN、PNP、IO-Link(可选)
- 3.3V 或 5.0V LDO;20mA
- 反极性保护
- 符合 IEC 61000-4 标准的 ESD、EFT 和浪涌保护
- 50mA 至 350mA 可配置输出电流限制
- 宽度为 3.5mm 的 PCB
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 采用CapTIvate 教学按钮的接近开关参考设计 | 英语版 | 2017-8-10 |