TIDA-01235
汽车类高温传感器 (HTS) 参考设计
TIDA-01235
概述
TIDA-01235 参考设计的主要目的是提供一种高密度、低成本、高精度的热电偶模拟前端。设计中包含的保护策略可保护模拟前端免受耦合瞬态的影响。此设计满足汽车尾气温度传感器的要求。
特性
- 与 N 型热电偶探头兼容
- –40°C 至 1300°C(热电偶的温度范围)的设计规格
- 在 –40°C 至 1300°C 温度范围内精度 <±1°C
- 实施基于 LMT01-Q1 的冷端补偿 (CJC)
- 热电偶前端配备防耦合瞬态、浪涌瞬态保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive High-Temperature Sensor (HTS) Reference Design | 2016-12-2 | |||
技术文章 | How to use temperature sensors to protect an automotive transmission | PDF | HTML | 2018-5-31 |