TIDA-01223
适用于电器的单层180°正弦 24V/2A 无传感器 BLDC 驱动参考设计
TIDA-01223
概述
此单层参考设计用于落地扇和其他类似电器,具有 2 英寸直径的板尺寸和可减少元件数量的集成控制器。此外,无传感器控制不再需要霍尔传感器,并且拥有多种保护功能,例如过流保护、欠压闭锁、过热保护,每项功能均可增强该设计的稳健性。 此参考设计适用于 8V 至 24V 输入电压、并能够提供 3A(峰值)/2A (rms) 相电流。
特性
- 标称电压:24V,峰值相电流为 3A
- 单层电路板
- 紧凑的尺寸:直径为 2 英寸
- 保护功能:过流保护、电机锁定检测、电压浪涌、过热保护、欠压闭锁
- TI 专有的无传感器正弦驱动器,可实现最佳效率和低噪声
- 参考设计经过测试,包含介绍其运行的设计指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Single-Layer, Brushless-DC Motor Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) | 2016-9-29 |