TIDA-00386

具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器

TIDA-00386

设计文件

概述

此参考设计是一种使用交流电源运行的无刷直流吊扇控制器。它具有 DRV10983 24V 三相电机驱动器,可通过正弦电流和无传感器控制来驱动电机。UCC28630 将 90-265VAC 转换为 24VDC。MSP430G2201 超值系列处理器可解码红外信号以进行速度控制。通过随附的固件可与基于 NEC 传输协议的标准红外遥控器轻松集成。

特性
  • 25kHz 正弦无传感器控制方式可实现最小的扭矩纹波和可闻噪声
  • 90Vac 至 265Vac 通用交流工作电压范围
  • 具有严格电压调节功能的 24VDC 在整个输入电压范围内实现 ±1% 的速度调节
  • 交流开关在 24VDC 上仅产生 0.6% 的纹波,具有出色的声学性能
  • 直流/交流效率在所有负载和线路条件下均为 >85%,可满足严格的能效要求
输出电压选项 TIDA-00386.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 48
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU699.PDF (2806 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRC71.PDF (239 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRC70.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC73.ZIP (780 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC819.ZIP (366 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC72.PDF (251 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC69.PDF (405 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28630具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2201具有 2KB 闪存、128B SRAM 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

固件

TIDC820 — TIDA-00386 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00386 具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器
下载选项

TIDC820 TIDA-00386 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-12-14
硬件开发
参考设计
TIDA-00386 具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc820 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc820/tidc820.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC820. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00386 Test Results 2014-12-15
白皮书 Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016-4-14
技术文章 Designing an energy-efficient BLDC ceiling fan solution PDF | HTML 2015-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持