TIDA-010982
现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计
TIDA-010982
概述
此参考设计提供了用于 2 线环路供电式传感器的 4–20mA 接口实现示例。此设计支持在采用 1.8V 信号链的低功耗应用类环境中评估 AFE881H1 和 AFE882H1。AFE881H1 和 AFE882H1 集成了高精度 16 位数模转换器 (DAC) 和 HART® 调制解调器。此参考设计在引脚接头上提供串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收器-发送器 (UART) 接口,以连接微控制器 (MCU)。此引脚接头提供 3.3V 和 1.8V 电压来为 MCU 供电,并提供 1.25V 基准电压用于模数转换器 (ADC)。
特性
- 适用于 2 线环路供电传感器的 4–20mA 环路接口实现
- 完整的 1.8V 信号链可实现低功耗并保持高精度
- AFE88xH1 16 位 DAC,集成基准电压和 HART 调制解调器
- MCU 接口提供电源输出(1.8V、3.3V、1.25V 基准电压)、SPI 和 UART 接口
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Field Transmitter Platform: 4mA to 20mA Loop-Powered Interface Reference Design | PDF | HTML | 2025-7-23 |