TIDA-010945

Integrated, low-drift precision digital multimeters & data acquisition signal chain reference design

TIDA-010945

设计文件

概述

此参考设计介绍了高性能直流测量信号链的原理、设计方法及测试过程。其主要目标应用是数字万用表 (DMM),但该设计也同样适用于数据采集 (DAQ) 和状态监控等其他应用。此设计使用高性能 24 位模数转换器 ADS127L21 和低噪声可编程增益放大器 PGA855 实现了高直流精度,其典型非线性误差仅为 ±2.4ppm,且温漂低。这些器件高度集成,从而简化了整个信号链设计。

特性
  • 出色的直流性能,可实现高精度
  • 高度集成的元件,可简化信号链设计
  • 由于具有输入可编程增益滤波器,因此具有宽输入范围
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC12.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCZ8.PDF (446 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCZ7.PDF (149 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD00.ZIP (2195 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGP5.ZIP (163 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCZ9.PDF (2109 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCZ6.PDF (655 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

PGA855低噪声、宽带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS127L21具有可编程 IIR 和 FIR 滤波器的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

PGA849低噪声高带宽精密可编程增益放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF70具有低噪声和低温漂的超高精度电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS127L21EVM-PDK-GUI — ADS127L21EVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010945 Integrated, low-drift precision digital multimeters & data acquisition signal chain reference design
评估板
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块
下载选项

ADS127L21EVM-PDK-GUI ADS127L21EVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.3.3
发布日期: 2024-6-7

EVM GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010945 Integrated, low-drift precision digital multimeters & data acquisition signal chain reference design
评估板
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS127L21EVM-PDK

新增功能

  • V1.3.3 - Added support for importing MATLAB filter coefficient files (FCF) with floating-point values.
  • V1.3.2 - Updated register map to match latest datasheet revision (SBASAK4A).
  • V1.3.1 - Fixed a bug in the filter response computation that often producted the incorrect results when the IIR stage was enabled.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于数字万用表的精密信号链参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-3

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持