软件
支持软件
TIDA-010280-DESIGN — TIDA-010280 user guide, design files, and firmware
支持的产品和硬件
驱动程序或库
该可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量数据由 CC2674R10(支持低功耗 Bluetooth® 5.3)传输至智能手机或医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可指示系统状态,例如导联脱落、电量低以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个系统可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,续航时间为六天。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。