软件
支持软件
该生物传感贴片参考设计提供了一个平台,用于评估我们用于持续监测生命体征(例如心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动)的新产品。该设计使用 AFE4960 实现精确的单导联 ECG 信号采集,并使用 TMP119 实现体温监测。测量数据由 CC2674R10 传输至智能手机和医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可用于指示系统状态,例如导联脱落、低功耗以及低功耗 (LE) Bluetooth® 连接。该设计可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,续航时间为 14 天。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。