TIDA-010247

面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计

TIDA-010247

设计文件

概述

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。

特性
  • 25°C 下具有 ±1.8mV 磷酸铁锂电池电压测量精度,且具有固定失调电压调节
  • 运输模式下的流耗为 7µA
  • 强大的可编程电池电芯和系统保护
  • 反向充电器和电池包侧高电压保护
  • 高侧 N 沟道 MOSFET 和强大的驱动能力
  • 通过 CAN 支持堆叠式架构,最高达到 1500V
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAO7B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMB60A.PDF (1203 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB59A.PDF (166 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB62A.ZIP (6657 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGC2A.ZIP (1376 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB61A.PDF (5570 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB58A.PDF (5158 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33421-Q1具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ76972适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M0+ MCU

MSPM0G3519具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5168具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A24具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1042具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62932采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33410具有集成变压器的 5V 至 3.3V 1W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO1410具有 EMC 保护功能的 500Kbps、半双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO1640具有双向时钟且 EMC 性能优异的双向热插拔 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

计算工具

SNVR520 — LM5169 Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5168 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 LM5168-Q1 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 LM5169 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-010247 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计
下载选项

SNVR520 LM5169 Quick Start Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2022-2-7
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5168 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 LM5168-Q1 具有 Fly-Buck™ 能力的汽车类 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器 LM5169 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-010247 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr520 or www.ti.com/lit/xx/snvr520/snvr520.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR520. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-8-23
应用手册 采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2 设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-10
应用手册 BQ769x2 校准和 OTP 编程指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-11-11
应用手册 DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019-2-20

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件
软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持