TIDA-010240

可扩展的多智能电池包充电器参考设计

TIDA-010240

设计文件

概述

超过 100 瓦时 (Wh) 的锂电池通常不允许放在随身行李中,除非航空公司自行规定并需要事先批准。该参考设计是一种智能高效充电器设计,适用于高达 100Wh 的双智能电池包(实际为采用并联配置的 1 节至 5 节锂离子电池)。

特性
  • 提供了一个即用型电池充电系统,用于两节智能锂离子电池的充电和通信
  • 支持 1 节至 5 节电池包,每个电池的充电电流高达 16A
  • 用于充电控制和上行数据流的板载微控制器 (MCU)
  • 板载 MCU 与智能电池电量计通信以读取充电信息并监控警报
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUEB2A.PDF (1096 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMAL8.PDF (626 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAL7.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAM0.ZIP (3581 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG82.ZIP (2311 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAL9.PDF (3114 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAL6.PDF (804 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2475具有 32KB FRAM、6KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 开关和多路复用器

PCA9546A具有复位和电压转换功能的 4 通道 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus 开关

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25731具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM7480-Q1用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDA-010240-MSP430FR3475-FW — TIDA-010240 multi battery charger reference design firmware for MSP430FR2475

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010240 可扩展的多智能电池包充电器参考设计
下载选项

TIDA-010240-MSP430FR3475-FW TIDA-010240 multi battery charger reference design firmware for MSP430FR2475

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2022-12-20
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010240 可扩展的多智能电池包充电器参考设计

发布信息

Version 1.0 firmware release for Scalable Multi-Pack Smart Battery Charger

 

Features:

-Provides a drop-in battery charging system for charging and communication with two smart Lithium-Ion batteries

-Supports 1S–5S packs with charge currents of up to 16-A per battery

-Onboard microcontroller (MCU) for charge control and upstream

-Onboard MCU communicates with smart battery gauges to read charging information and monitor alerts

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Scalable Multi-Pack Smart Battery Charger Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022-7-28

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ25731EVM I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压充电器控制器评估模块 LM74700EVM LM74700 评估模块 LM74800EVM-CD LM74800-Q1 理想二极管控制器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持