TIDA-010224

可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

TIDA-010224

设计文件

概述

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。

特性
  • 完整的摄像头参考设计可缩短新产品开发周期
  • 集成环境光感应、IR LED 驱动器和电动 IR 截止滤光片以实现日视/夜视功能
  • 从本地网络中任意智能手机、平板电脑或计算机上通过 802.11 a/b/g/n 进行 SimpleLink Wi-Fi 连接,适用于低于 1GHz 和 2.4GHz 的并发多协议
  • 电源树支持 USB 或电池;使用高效直流/直流转换器的低功耗架构可延长电池寿命
  • 唤醒摄像头的多种选项:PIR,低于 1GHz,或门铃
  • Wi-Fi 器件适合低功耗架构:在使用 beacon 功能时电流消耗至少降低 50% 且在视频流式传输时电流消耗至少降低 30%
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU768.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM891.ZIP (614 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM890.PDF (227 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM893.ZIP (5942 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG13.ZIP (2463 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM892.ZIP (2497 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM889.PDF (1128 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管/ORing 控制器

LM66100具有集成式 FET 的 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5µA IQ 理想二极管

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62825采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22919具有可调节输出放电功能的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TPA2011D1具有自动恢复短路保护的 3.2W 单声道、模拟输入 D 级音频放大器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8837C12V、1A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6284060nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63900具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63802采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63901采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3004具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1352R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV61048采用 SOT-23 封装的 14V 输出电压非同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODS具有 256kB RAM 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A03具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ 200nA 200mA 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDA-010224-WCM-SW — TIDA-010224 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63901 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-010224 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
下载选项

TIDA-010224-WCM-SW TIDA-010224 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2021-6-10
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63901 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-010224 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcg14 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcg14/tidcg14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCG14. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 可延长电池寿命的 低功耗无线摄像头参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-3-5
应用手册 TIDA-010224 Additional Information for Low-Power Consumption Design PDF | HTML 2022-11-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持