TIDA-010077

适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡死一体机参考设计

TIDA-010077

设计文件

概述

避障、悬崖探测、防卡死和沿墙行走是机器人系统的必备功能。该参考设计使用光学飞行时间 (ToF) 技术来构建小型且具有成本效益的接近传感器系统,从而实现这些功能,并使用带有三个外部近红外 (NIR) LED 和一个光电二极管的单个接近和距离传感器模拟前端 (AFE) (OPT3101),解决了通用 IR 解决方案对环境和物体颜色非常敏感的问题。

特性
  • 三个 NIR 发射器可配置为具有不同的功能:悬崖探测、避障、防卡死和沿墙行走
  • 不带镜头的检测范围可达 1.5 米,可实现避障
  • 自适应高动态范围 (HDR) 使检测范围足够短,以进行悬崖探测和防卡死
  • 基于 ToF 的传感 AFE (OPT3101) 使测量不受物体颜色和反射率影响,并且支持在高环境光条件(户外)下工作
  • 精度为 5% 的直接距离测量输出
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU699.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM206.ZIP (141 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM205.ZIP (55 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM208.ZIP (2784 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM6.ZIP (1164 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM207.ZIP (645 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM204.ZIP (391 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

接近传感器

OPT3101基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2476具有 64KB FRAM、8KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

TLC59283具有预充电 FET 的 16 通道恒流 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCFM7 — TIDA-010077 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010077 适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡死一体机参考设计
下载选项

TIDCFM7 TIDA-010077 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-9-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010077 适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡死一体机参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfm7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfm7/tidcfm7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFM7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 障碍物、悬崖探测和防陷多合一基准设计 英语版 2019-9-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持