TIDA-010073

具有失速检测和速度控制功能的 18V、2A、25mm 有刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-010073

设计文件

概述

该参考设计展示了一种用于扫地机器人主轮和主刷的有刷直流 (BDC) 电机驱动器解决方案,无需任何额外的传感器即可检测电机失速。本设计减少了元件数量,具有小外形尺寸,同时提供控制 BDC 电机的灵活性。本设计包含过流、过压、欠压和热关断等增强的保护功能。

特性
  • 工作电压范围为 4.5V 至 33.6V
  • 高输出峰值电流:3.5A
  • 集成 H 桥前置驱动器和 FET
  • 通过集成电流检测实现可靠的电机失速检测
  • 具有过流、短路、过压、欠压和热保护功能
  • 工作环境温度:-40°C 至 85°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU693.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM133.PDF (81 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM132.PDF (55 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM135.ZIP (492 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL2.ZIP (548 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM134.PDF (523 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM131.PDF (200 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8876具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCFL3 — TIDA-010073 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010073 具有失速检测和速度控制功能的 18V、2A、25mm 有刷直流电机驱动器参考设计
下载选项

TIDCFL3 TIDA-010073 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-8-13
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010073 具有失速检测和速度控制功能的 18V、2A、25mm 有刷直流电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfl3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfl3/tidcfl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFL3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有失速检测和速度控制功能的 18V、2A、25mm 有刷直流电机驱动器 英语版 2019-8-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持