TIDA-010070

适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计

TIDA-010070

设计文件

概述

此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。

特性
  • 保护直流母线电压免受过压、反极性、过流和浪涌电流事件的影响。
  • 防止电机制动期间反向电流流回公共直流母线电源。
  • 能承受直流链路(额定电压 48V)上高达 100V 的瞬态电压。
  • 无直流母线输入时通过 USB 进行配置可为 MCU 供电。
  • 防止编码器电源(包括直流母线和外部备用电池)出现短路故障。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU718.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM359.PDF (210 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM358.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM361.ZIP (2954 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFP7.ZIP (322 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM360.PDF (1164 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM357.PDF (264 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS5604304V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38691500mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22919具有可调节输出放电功能的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM5050-15V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2121支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5164具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25501F3采用 0.6mm x 0.7mm LGA、具有栅极 ESD 保护的单路、76mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3703-Q1具有复位延时时间的汽车高精度窗口监控器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2662具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 受保护的直流总线输入功率及控制电源参考 设计用于低压系列 英语版 2020-1-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持