TIDA-010037

使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计

TIDA-010037

设计文件

概述

此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级分相电能测量。该独立 ADC 对电流变压器 (CT) 在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流变压器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 主机微控制器计算电能计量参数。  通过仅启用全部能量测量参数的子集,该设计还可以使用 32ksps 的 ADC 采样率。

特性
  • 电表分相计量,符合 10000:1 输入范围的 ANSI C12.20 0.1 级有功电能精度要求
  • 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
  • 具有 5kV RMS 隔离的隔离式 RS-232 和 RS-485
  • 具有电流限制及过压和欠压保护的通信模块扩展
  • 在 50mA 至 100A 输入范围内进行了测试
  • 经过测试的完整参考设计(配有硬件文件和设计指南)
  • 当 ADC 采样率提高到 32ksps 时,仍可获得很高的有功电能精度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU648B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZC0.PDF (429 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZB9.PDF (169 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZC2.ZIP (16902 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFD3.ZIP (2337 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZC1.PDF (2167 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZB8.PDF (670 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

复位及看门狗 IC

TPS3840具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS25921L具有闭锁故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131M04四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS180018V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7731EMC 性能优异的三通道、2/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1500具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7720EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电表参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010036 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计

软件开发

应用软件和框架
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW ADC 能量计量库软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持