TIDA-010036
使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计
TIDA-010036
概述
此参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现 0.5 级单相电能测量。结合分流传感器和紧凑型抗磁干扰电源,该设计可提供对磁篡改攻击的抵御能力。该设计还能够检测因中性线断开导致的潜在篡改问题。高性能 ARM Cortex-M4 MCU 计算计量值并结合 8kHz 采样率,可增加电能质量功能,例如独立谐波分析。
特性
- 在 50mA 至 90A 输入范围内测试 0.5 级单相计量
- 计算参数包括有功和无功电能和功率、RMS 线路电流、RMS 中性线电流、RMS 电压、功率因数和线路频率
- 利用低功耗电流检测模式检测潜在的篡改攻击
- 具有电源正常指示和电源故障警报、使用有源钳位电容压降稳压器的紧凑型非磁性电源
- 具有 5kV RMS 隔离的 RS-485 和 RS-232 接口
- 经过测试的完整参考设计(配有硬件文件和设计指南)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-2-24 |