TIDA-01003

采用 YUV422、FPD-Link III 和 4V 至 36V 同轴电缆供电的汽车级 100 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01003

设计文件

概述

此汽车级 100 万像素摄像头模块参考设计使用 CMOS 成像仪,通过 FPD-Link III 提供多种未压缩的视频格式。支持的视频格式包括 8 位和 10 位 YUV422。TI 的 FPD-Link III SerDes 技术可通过一条同轴电缆同时传输视频数据、双向控制信号和电力。此设计的输入电压范围为 4-36V,具有“电池短路”保护,可用于高级驾驶员辅助和信息娱乐系统(如环视系统、后视摄像头、驾驶员监控、智能后视镜),并且可用于代替模拟或以太网摄像头。

特性
  • 模块能以高达 30fps 的帧率输出 YUV422 720p
  • 电源使用宽输入电压开关转换器,可承受电池短路情况
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
  • 设计经过空间优化,可安装在单个 20 × 20mm 的 PCB 上
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU208A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR02A.PDF (126 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR04A.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR01A.ZIP (727 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDG2A.ZIP (719 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR05A.PDF (1215 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR03A.PDF (290 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62261-Q1具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907-Q1具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53600-Q1汽车类 3.5V 至 36V、650mA 同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用YUV422、FPD-Link III 和4V 至36V 同轴电缆供电技术 的汽车100 万像素摄像头模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-3-19
技术文章 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017-11-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01002 具备 YUV422 输出、FPD-Link III 接口与同轴供电功能的汽车级 100 万像素摄像头模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频