TIDA-01002
具备 YUV422 输出、FPD-Link III 接口与同轴供电功能的汽车级 100 万像素摄像头模块参考设计
TIDA-01002
概述
TIDA-01002 参考设计提供未压缩 100 万像素 HDR 的 YUV422 格式视频,适用于 ADAS 和信息娱乐系统。该设计采用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术与 ON Semiconductor® AS0140AT CMOS 图像传感器,通过单根同轴电缆传输视频数据、双向控制信号与电力。该设计可用于环视系统与后视摄像头,或替代模拟摄像头与以太网摄像头。
特性
- 模块能以高达 30fps 的帧率输出 YUV422 720p
- 设计经过空间优化,可安装在单个 20x20mm 的 PCB 上
- 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 采用YUV422 输出格式、FPD-Link III 和同轴电缆供电(PoC) 技术的汽车100 万像素摄像头模块参考设计 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | 2018-3-19 | ||
技术文章 | Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m | PDF | HTML | 2017-11-1 |