TIDA-00994

具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00994

设计文件

概述

TIDA-00994 参考设计旨在开发一种多段式 RGB 信号塔嵌入式固件,以用于更复杂的工厂车间和工业过程自动化。实现了一个 Wi-Fi® 接口来控制塔灯和读回状态信息。CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 提供了 Wi-Fi 接入点和嵌入式 Web 服务器,用于读取状态信息和控制塔灯。

特性
  • 灵活且易于控制的 RGB LED 塔灯设计
  • 可在不同模式之间进行切换:演示、温度、湿度和塔灯
  • 可通过 Wi-Fi 接口控制
  • 一到五个 RGB LED 分段,每个分段有四个单独的通道
  • 每个通道最高 60mA 的可调节最大 LED 电流
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCZ3.PDF (2325 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM84.PDF (182 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM85.PDF (369 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM82.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM83.PDF (74 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM88.ZIP (359 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM86.PDF (700 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM87.PDF (1715 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM80.PDF (539 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM81.PDF (831 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ35003采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块

数据表: PDF
RGB LED 驱动器

TLC5971具有 3.3V 线性稳压器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 RGB LED Signal Tower WIth Wi-Fi Interface Reference Design 2017-3-21

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

参考设计

参考设计
TIDA-00979 面向工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持