TIDA-00979
面向工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计
TIDA-00979
概述
此参考设计是适用于工业过程自动化的多段式 RGB 信号塔。借助此参考设计,可完全灵活控制颜色和亮度,并可轻松更改分段数量。借助此智能工艺条件和安全指标,可以通过软件实现和配置任何类型的工业栈灯塔。
特性
- 灵活且易于控制的 RGB LED 塔灯设计
- 不同的可配置模式:塔灯、电平指示、闪光灯
- 可控制的 RGB 颜色、亮度和闪烁速度
- 1-5 个 RGB LED 分段,每个分段包含 4 个单独的通道
- 每个通道最高 60mA 的可调节最大 LED 电流
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | RGB LED Signal Tower for Industrial Automation Design Guide (Rev. A) | 2016-10-10 | |||
技术文章 | Industrial stack lights get smarter with LEDs | PDF | HTML | 2016-8-9 |