TIDA-00992
汽车反极性保护参考设计
TIDA-00992
概述
反极性是汽车环境中所需的标准保护。当电池电缆断开并重新连接时,存在将电线连接到错误的电池端子的可能性。此错误可能会损坏电子控制单元 (ECU) 中的元件。为避免对 ECU 造成损坏,需要进行反极性保护。可以使用肖特基二极管,但将会产生持续高功率损耗。 该参考设计使用 LM5050-Q1,同时搭配 n 沟道 MOSFET,可提供反极性保护并降低功率耗散。
特性
- 12V/24V/48V 反极性保护
- ORing 控制器可连接多节电池
- 提高系统效率且具有极低的静态电流
- 取代肖特基二极管并降低功率耗散
- 符合 ISO7637-2 和 ISO16750-2 标准
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Automotive Reverse Polarity Protection Design Guide | 2016-11-9 |