TIDA-00980
配备 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计
TIDA-00980
概述
TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。这种设计有助于更灵活地使用终端命令序列。堆栈灯可通过 IO-Link 或 USB 进行控制,并可配置不同的模式。
特性
- 灵活且易于控制的 RGB LED 塔灯设计
- 不同的可切换模式:演示、温度、湿度和 IO-link
- 可控制的 RGB 颜色、亮度、行和闪烁速度
- 一到五个 RGB LED 分段,每个分段有四个单独的通道
- 每个通道最高 60mA 的可调节最大 LED 电流
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | RGB LED Signal Tower With IO-Link Interface Reference Design | 2017-3-2 |