TIDA-00948
采用单层 TO-247 封装的 5V 1A、低 EMI、效率达 94% 的直流/直流模块参考设计
TIDA-00948
概述
此参考设计展示了采用 TPS54202 的 15mm × 20mm、效率高达 94% 的低电磁干扰 (EMI) 直流/直流模块,可取代大多数家电应用中的低压降稳压器 (LDO)。因为其具备高效率,无需再使用散热器,从而可实现更小设计尺寸并节约更多成本。较高的电流容量支持添加更多功能(WiFi、传感器等)。高效率和低电流消耗有助于实现严格的能效评级。
特性
- 5V 稳压,最高 1A 的输出负载
- 效率高达 94%
- 2.5μA 待机电流和 89μA 无负载电流
- 外形小巧:尺寸和引脚兼容,小于 TO-247 (15mm x 20mm)
- 满负载时温度上升不足 30°,无需散热器
- 降低了板载直流/直流设计的复杂性,节省了开关电源 EMC 设计的研发时间和工作量(加快上市速度)
输出电压选项 | TIDA-00948.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6.5 |
输入电压(最大值)(V) | 20 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 1 |
输出功率 (W) | 5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 5V 1A Low EMI 94% Efficiency DC/DC Module in Single Layer 247 Design Guide (Rev. A) | 2016-9-2 | |||
技术文章 | What’s the big deal about circuit breakers? | PDF | HTML | 2017-8-1 | |||
技术文章 | Powering the next generation of home appliances: How to get more from less | PDF | HTML | 2016-10-13 |