TIDA-00946

采用双层 TO-220 封装的 5V 1A、低 EMI、效率达 94% 的直流/直流模块参考设计

TIDA-00946

设计文件

概述

此参考设计展示了采用 TPS54202 的 10.5mm × 14.5mm、效率高达 94% 的低电磁干扰 (EMI) 直流/直流模块,可取代大多数家电应用中的低压降稳压器 (LDO)。高效率消除了对散热器的需求,从而提供尺寸更小的成本敏感型解决方案。较高的电流能力支持添加更多功能(WiFi、传感器等)。高效率和低电流消耗有助于实现严格的能效评级。

特性
  • 5V 稳压,高达 1A 的输出负载
  • 效率高达 94%
  • 1.6μA 待机电流和 76μA 无负载电流
  • 外形小巧:尺寸和引脚兼容,小于 TO-220 (10.5mm x 14.5mm)
  • 满负载时温度上升不足 35°C,无需散热器
  • 降低了板载直流/直流设计的复杂性,节省了开关电源 EMC 设计的研发时间和工作量(加快上市速度)
输出电压选项 TIDA-00946.1
输入电压(最小值)(V) 6.5
输入电压(最大值)(V) 20
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBX3A.PDF (2889 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMB9.PDF (83 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMB8.PDF (69 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMC1.ZIP (1585 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCB2.ZIP (305 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMC0.PDF (354 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMB7.PDF (219 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS542024.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 5V 1A Low EMI 94% Efficiency DC/DC Module in Dual Layer TO-220 Design Guide (Rev. A) 2016-9-2
技术文章 Powering the next generation of home appliances: How to get more from less PDF | HTML 2016-10-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00947 采用双层 TO-220 封装的 3.3V 1A、低 EMI、效率达 92% 的直流/直流模块参考设计 TIDA-00948 采用单层 TO-247 封装的 5V 1A、低 EMI、效率达 94% 的直流/直流模块参考设计 TIDA-00949 采用单层 TO-247 封装的 3.3V 1A、低 EMI、效率达 92% 的直流/直流模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持