TIDA-00879

高度集成式 4 1/2 位低功耗手持式数字万用表 (DMM) 平台参考设计

TIDA-00879

设计文件

概述

TIDA-00879 TI-Design 利用 MSP430F6736 MCU 的特性、功能、性能和先进的低功耗和电源管理功能,展示了高度集成、低成本和低功耗的数字万用表平台。  该解决方案以极具竞争力的系统级成本提供 4.5 位或 60K 显示计数分辨率、基于固件的真 RMS 和实际功率测量、集成式 LCD 控制器/驱动器子系统,以及以 3 节 AAA 碱性电池实现的超过 600 小时的电池使用寿命。

特性
  • 高度集成式系统设计解决方案
  • 4½ 位、60K 计数分辨率
  • 低功耗设计和电源管理系统
  • 基于固件的实际 RMS 和实际功率测量
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM4A.PDF (1133 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMI6.PDF (285 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMI5.PDF (69 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMI8.ZIP (1535 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCC8.ZIP (1569 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMI7.PDF (2818 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMI4.PDF (731 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F6736具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A24159具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.3Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A33591Ω 导通状态电阻、5V、3:1 (SP3T) 单通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCCC9 — TIDA-00879 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00879 高度集成式 4 1/2 位低功耗手持式数字万用表 (DMM) 平台参考设计
下载选项

TIDCCC9 TIDA-00879 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-23
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00879 高度集成式 4 1/2 位低功耗手持式数字万用表 (DMM) 平台参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccc9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccc9/tidccc9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCC9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Highly Integrated, 4½ Digit, Low Power Handheld DMM Platform Reference Design (Rev. A) 2017-1-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表 TIDA-01014 适用于低功耗工业物联网现场计量场景的增强型高精度电池电量监测计参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持