TIDA-00874
具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计
TIDA-00874
概述
此设计使用高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,可实现出色的噪声性能和极低的失真。通过 PCM5242 上的 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。
特性
- 使用数字源从 TPA3251D2 实现高性能和音频保真度
- 接受 USB、光学、SPDIF 和 I2S 格式的数字输入
- 在 10% THD + N 时,从数字源输出 175W
- 为 4 欧姆的负载提供小于 0.004% THD + N 的 10W 输出
- 使用 PCM5242 DAC 实现 miniDSP 处理灵活性
- 通过全差动模拟通道进行噪声抑制
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00874 Test Results | 2015-12-18 | |||
| 更多文献资料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017-12-1 | ||||
| 技术文章 | How Class-D amplifiers are closing the gap on hi-res Class-AB amplifiers | PDF | HTML | 2016-4-1 | |||
| 技术文章 | How to select an audio amplifier for products with internal or external speakers | PDF | HTML | 2016-2-29 | |||
| 技术文章 | Selecting the right inductor for ultra-low distortion Class-D audio amplifiers | PDF | HTML | 2016-1-29 | |||
| 技术文章 | Setting the new standard: High-definition audio is changing the way we listen | PDF | HTML | 2015-12-22 | |||
| 用户指南 | Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) | PDF | HTML | 2015-6-19 |