TIDA-00863
采用 TPS7B4253-Q1 的 LDO 并联解决方案参考设计
TIDA-00863
概述
此参考设计使用容差超低的电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1 来演示可满足高输出电流和低 IQ 要求的并联 LDO 方案。
特性
- 增加的输出电流高达 900mA
- 在大型负载条件下具有良好的热性能
- 4V 至 40V 宽输入电压范围
- 大量输出电容器可供选择
- 使用 10-500-µF 陶瓷输出电容器可保持稳定
- 0.001Ω 至 20Ω 的 ESR 范围
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | LDO Parallel Solution Reference Design With TPS7B4253-Q1 (Rev. A) | 2016-1-20 |