TIDA-00824

面向可穿戴应用的人体皮肤温度传感参考设计

TIDA-00824

设计文件

概述

TIDA-00824 采用 LMT70 模拟温度传感器来测量人体皮肤温度。此参考设计展示了如何机械安装温度传感器以获得出色的导热性,还讨论了有关如何实现 0.1°C 以上精度信号路径的注意事项。

特性
  • 如何使用 LMT70 温度传感器来测量人体皮肤温度
  • 可实现高导热精度的理想信号路径元件
  • 关于布设导热路径的布局注意事项
  • 关于理想安装注意事项的机械示例
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAY7.PDF (1731 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIG4.ZIP (74 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIG3.PDF (196 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIG6.ZIP (519 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBA9.ZIP (3370 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIG5.ZIP (305 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIG2.ZIP (190 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1115具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的 16 位 860SPS 4 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
模拟温度传感器

LMT70具有高精度匹配对和输出使能引脚的 -5.19mV/C、0.1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBB7 — Wearable Temperature Sensor Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00824 面向可穿戴应用的人体皮肤温度传感参考设计
下载选项

TIDCBB7 Wearable Temperature Sensor Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-26
硬件开发
参考设计
TIDA-00824 面向可穿戴应用的人体皮肤温度传感参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbb7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbb7/tidcbb7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBB7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00824 Test Results 2015-10-21

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00452 用于可穿戴设备的温度传感器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持