TIDA-00814

射频采样 S 频段雷达接收器参考设计

TIDA-00814

设计文件

概述

使用 ADC32RF45 3-Gsps 14 位模数转换器 (ADC) 展示了一种适用于 S 频带运行的雷达系统的直接射频采样接收器方法。射频采样通过省去下变频环节,降低了系统的复杂度,并且凭借高采样率,能够实现更宽的信号带宽。通过基于 ASR-11 空中交通管制雷达规范搭建接收器,对该方案进行了演示。

特性
  • 采用射频采样架构的 S 波段雷达参考设计
  • 采用射频采样 ADC 的示例阵容分析
  • 用于验证计算性能的测量
  • 带有检测方案的雷达专项测量
  • 支持超过 1GHz 的瞬时信号带宽
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS6.PDF (2292 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLW5.PDF (88 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLW4.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLW7.ZIP (1520 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC77.ZIP (657 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLW6.PDF (1558 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLW3A.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A7200具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS742011.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC32RF45双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2592具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 RF Sampling S-Band Radar Receiver 2016-5-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持