TIDA-00807

使用超低功耗的高架故障指示灯故障监控参考设计

TIDA-00807

设计文件

概述

故障指示灯 (FI) 是安装在配电网络中高架电源线上一定距离的器件,用于检测和指示发生的故障。其好处是通过轻松识别故障区域缩短停机时间。  TIDA-00807 参考设计采用超低功耗 MCU 和分立模拟前端,用于监控和测量安装位置的电流和电压参数。此外,还可以配置包含 DAC 和霍尔开关的自检机制,以执行可允许系统自检的诊断程序。

特性
  • 电流电压测量范围:0.5A 至 100A,50V 至 300V
  • 测量精度:≤±2%
  • 使用了多个增益级和 ADC 通道以涵盖宽电流和电压范围
  • 双轨、可配置直流/直流转换器(具有集成负载开关)可提高灵活性并节省功耗
  • 基于超低功耗、小引脚数和小尺寸选择的 MCU
  • 自检 - 使用 DAC 实现故障电流仿真,使用霍尔开关实现自检磁体检测
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU206A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMK1.PDF (217 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMK0.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMK3.ZIP (2092 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD2.ZIP (399 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMK2.PDF (183 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMJ9.PDF (798 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041-N固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2317双通道、低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC101C081具有 I2C 兼容接口的 10 位微功耗数模转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5728具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCCD3 — TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00807 使用超低功耗的高架故障指示灯故障监控参考设计
下载选项

TIDCCD3 TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-12-6
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00807 使用超低功耗的高架故障指示灯故障监控参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccd3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccd3a/tidccd3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCD3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用超低功耗的高架故障指示灯故障监控参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-12-27
技术文章 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020-5-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持