TIDA-00801
电池直连式供电的汽车信息娱乐系统处理器电源参考设计
TIDA-00801
概述
TIDA-00801 参考设计是完整的电池直连式至负载点电源解决方案,支持低至 2V 的输入电压。 该设计采用升压和降压直流/直流稳压器 TPS43330A-Q1,支持 2V 至 40V 的输入电压范围,不仅能满足启停系统需求,还可支持冷车启动工况。 TPS659039-Q1 集成电源管理 IC 为 TDA2x/DRA7xx 等应用处理器提供负载点电源。 还包括一个 5V/4A 负载开关 TPS22965-Q1 和一个线性稳压器 TPS51200-Q1,用于 DDR 终端供电。
优势:
支持冷启动和热启动,支持现代处理器排序需求而无需进一步的逻辑,支持外设,并且是一款小尺寸、低系统成本解决方案。
特性
- 满足现代处理器的电源和时序要求
- 支持启动配置文件
- 支持外设供电(I/O、内存)
- 外形小巧
- 具有成本效益
输出电压选项 | TIDA-00801.1 | TIDA-00801.10 | TIDA-00801.11 | TIDA-00801.12 | TIDA-00801.13 | TIDA-00801.14 | TIDA-00801.15 | TIDA-00801.16 | TIDA-00801.17 | TIDA-00801.18 | TIDA-00801.19 | TIDA-00801.2 | TIDA-00801.3 | TIDA-00801.4 | TIDA-00801.5 | TIDA-00801.6 | TIDA-00801.7 | TIDA-00801.8 | TIDA-00801.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4 | 3.135 | 3.135 | 5.25 | 5.25 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.135 | 1.1 | 3.3 | 4 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 |
输入电压(最大值)(V) | 40 | 5.25 | 5.25 | 3.135 | 3.135 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 3.5 | 5.5 | 40 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | .675 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.06 | 1.35 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.8 |
Iout(最大值)(A) | 2 | .05 | .1 | .2 | .25 | .3 | .3 | .1 | .05 | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
输出功率 (W) | 10 | .09 | .18 | .36 | .45 | .99 | .99 | .33 | .09 | .675 | 8.25 | 13.2 | 6.6 | 4.24 | 4.05 | 3.18 | 2.12 | 1.06 | 1.8 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive Off-Battery Infotainment Processor Power Design Guide | 2015-10-19 |