TIDA-00794

适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计

TIDA-00794

设计文件

概述

TIDA-00794 参考设计是一款用于在 HEV/EV 牵引逆变器系统中实现 IGBT 热保护的温度传感解决方案。它通过集成在 IGBT 模块内的 NTC 热敏电阻来监控 IGBT 温度。一旦 NTC 热敏电阻的温度上升到编程阈值以上,它就会为 IGBT 栅极驱动器提供热关断功能。该设计包含 IGBT 隔离式栅极驱动器、高压隔离、NTC 信号调节、负载电阻器和 MSP430 的 I2C 接口,使设计系统能够在高额定功率下独立运行。

特性
  • 专为牵引逆变器而设计,额定电流高达 300A,直流母线电压高达 400V
  • IGBT 半桥评估平台,包含栅极驱动器、隔离、NTC 信号调节电路、负载电阻器和 MCU 接口
  • 栅极驱动器上的推挽电流升压,支持 10A 峰值栅极拉电流和 10A 峰值灌电流
  • 一个多通道 ADC 和一个隔离 IC,用于调节逆变器系统中的多个 NTC
  • 8kV 增强隔离且 CMTI 大于 50kV/µs
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBJ2A.PDF (15166 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL84.PDF (510 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL85.PDF (266 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL82.PDF (69 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL83.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL88.ZIP (3257 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC19.ZIP (690 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL86.PDF (3784 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL87.PDF (1657 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL81.PDF (640 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL80.PDF (1176 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1015-Q1具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763-Q1具有使能功能的汽车级 150mA、10V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160-Q165V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC125A-Q1具有三态输出的汽车级四通道 1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

ISO5852S-Q1具有分离输出和有源保护功能的汽车类 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7220A-Q1汽车类双通道 2/0、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS57140-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Thermal Protection of IGBT Modules for HEV/EV Traction Inverters Design Guide (Rev. A) 2016-9-29
白皮书 Driving the green revolution in transportation 2016-9-23

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持