TIDA-00772

效率达 98% 且具有堵转电流限制功能的 18V/400W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00772

设计文件

概述

TIDA-00772 是一款 18A RMS 驱动器,适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。该设计是一款 45mm x 50mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。该设计使用一个基于 MOSFET 的分立式紧凑型三相逆变器,可提供 18A RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保实现最大逆变器效率(18V 直流下超过 98%)和最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现较大的堵转电流,并且电路板可以在高达 55°C 环境温度下工作。小巧的外形支持灵活安装电路板,高效率使电池的持续时间更长,60A 的峰值电流容量可在电动工具中提供高瞬时峰值扭矩。

特性
  • 运行电压范围为 5V 至 21V(5 节锂离子电池),并具有高达 18A 的 RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需散热器或气流
  • 小巧的 PCB 外形,尺寸为 45mm x 50mm
  • 通过使用低 RDS_ON NexFET 以及栅极驱动器的转换率控制和电荷泵功能,实现最佳逆变器效率(在 18V 下超过 98%)和 EMI 性能
  • 逐周期过流保护,响应时间小于 1us,通过 VDS 检测提供短路锁存保护
  • 击穿保护、欠压保护、过热保护和转子堵转保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBX0.PDF (11350 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM72.PDF (311 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM71.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM74.ZIP (2015 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA2.ZIP (334 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM73.PDF (2560 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM70.PDF (1334 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT87具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8305具有电流分流放大器和 SPI 的最大 45V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC126A具有三态输出的四通道 1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

固件

TIDCCA1 — TIDA-00772 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00772 效率达 98% 且具有堵转电流限制功能的 18V/400W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计
下载选项

TIDCCA1 TIDA-00772 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-8
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00772 效率达 98% 且具有堵转电流限制功能的 18V/400W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcca1 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcca1/tidcca1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCA1. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016-8-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00771 效率达 97% 且具有堵转电流限制功能的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频