TIDA-00757

使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计

TIDA-00757

设计文件

概述

随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致电池寿命受损。更换多节电池可能十分费时且成本较高,因此降低平均电流消耗通常是一项关键的设计注意事项。

特性
  • 4 节 AA 串联电池具有 5 年以上的电池寿命
    • 每天 24 次上锁或解锁活动
    • BLE 无线电连接周期
  • 电机驱动器具有集成型 FET 和电流感应比较器,可采用最少的分立式组件实现轻松的设计和较小的解决方案尺寸
  • 基于电压的电池电量监测计,集成型直流/直流转换器
  • 采用第三方 BLE iOS 和 Android 应用通过 BLE 测试
  • 最多 4 秒的可配置广告间隔
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU176C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMQ5.PDF (255 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMQ4A.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMQ7A.ZIP (1234 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE8A.ZIP (786 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMQ6.PDF (2692 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMQ3A.PDF (313 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62745具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8833具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

LP55231具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - WQFN

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCCE9 — TIDA-00757 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00757 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计
下载选项

TIDCCE9 TIDA-00757 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-8-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00757 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcce9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcce9a/tidcce9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCE9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 4 节 AA 电池并可实现 5 年以上电池使用寿命的智能锁参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2018-7-12
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020-6-4
技术文章 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017-8-9
技术文章 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017-5-23
技术文章 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017-5-5
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017-1-4
技术文章 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016-7-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持