TIDA-00722

采用 MSP430 且适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪的实时颜色管理参考设计

TIDA-00722

设计文件

概述

此参考设计支持对 TI DLP® Pico 投影显示系统进行实时颜色管理。  此参考设计可为采用 TI DLP Pico 技术显示屏(使用 LED)的产品实现现场自动颜色校正功能。自动颜色校正功能支持在 LED 亮度特性随时间和温度变化时对其电流进行校准。  自动白点校正功能涵盖色温和所有颜色的色彩表现。DLP Pico 显示屏实现方案在光学引擎内包含一个 MSP430 MCU 和一个 RGB 颜色传感器。

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监测 LED 照明器的色点
  • 监测 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调整颜色寄存器

特性
  • 此参考设计经过验证,包含原理图、PCB 布局、BOM、测试报告、MSP430 源代码和应用手册。
  • 可为 DLP Pico 显示屏提供现场颜色校准,确保显示色彩精准,不受温度变化与 LED 电流特性改变的影响。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBN4.PDF (621 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKX9.PDF (206 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBY6.ZIP (104 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKX8.PDF (418 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA3005适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA2005适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3433适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3435适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3430适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F5310具有 32KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA3000适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA2000适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP30100.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP20100.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3438适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3439适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP47100.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCBY7 — TIDA-00722 MSP430 Code for Real-Time Color Management System Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00722 采用 MSP430 且适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪的实时颜色管理参考设计
下载选项

TIDCBY7 TIDA-00722 MSP430 Code for Real-Time Color Management System Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-3-23
硬件开发
参考设计
TIDA-00722 采用 MSP430 且适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪的实时颜色管理参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcby7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcby7/tidcby7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBY7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00722 Test Results 2016-3-24
应用手册 Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015-10-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持