TIDA-00709

36W、通用输入、效率 >90%、双输出辅助电源的 PSU 参考设计

TIDA-00709

设计文件

概述

TIDA-00709 是一款 36W 双输出辅助电源,能够接受宽范围的直流和交流输入。根据输入,此参考设计可用作适配器或辅助电源,专用于服务器、电信和工业系统应用的电源转换器。此参考设计是使用 UCC28740 恒压-恒流 (CV-CC) 反激式控制器来实现的准谐振 (QR) 反激式转换器,具有针对电压的光耦合反馈和针对电流的初级侧调节 (PSR)。为提高效率,TIDA-00709 使用同步整流与同步控制器 UCC24636 和低 RDS(on) MOSFET 来实现 12V_ISO/2.75A 主输出。硬件经特别设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。此外,该设计具有内置电子保险丝,可用于主输出轨的多重故障隔离,而不会影响任何其他输出。

特性
  • 在交流输入下具有超过 90% 的高效率,而在直流输入下具有超过 92% 的高效率
  • 在 10% 负载条件下的最低效率大于 86.5%,有助于满足服务器 PSU 的 80 Plus Titanium 标准
  • 具有低待机功耗 (≈ 120mW),有助于满足美国能源部 VI 级和欧盟 CoC I 级的空载条件限制
  • 尺寸小巧,可实现高功率密度解决方案:- 直流/直流:40mm × 45mm - 交流/直流:70mm × 45mm
  • 双路输出:12V/0.25A 和 12V_ISO/2.75A
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC68A.PDF (2621 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROE5.PDF (92 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROE4A.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROE7.ZIP (4004 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCU1.ZIP (254 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROE6.PDF (380 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROE3.PDF (252 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝(集成热插拔)

TPS25924具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

计算工具

TIDCCU2 — TIDA-00709 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00709 36W、通用输入、效率 >90%、双输出辅助电源的 PSU 参考设计
下载选项

TIDCCU2 TIDA-00709 Design Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-11-1
硬件开发
参考设计
TIDA-00709 36W、通用输入、效率 >90%、双输出辅助电源的 PSU 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccu2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccu2/tidccu2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCU2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 36W, Universal Input, >90% Efficiency, Dual Output Aux Supply Ref Design for PSU (Rev. A) 2017-2-6
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018-11-27
更多文献资料 Snubbing the flyback converter 2016-11-7
应用手册 Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001-2-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持