TIDA-00666

支持 BLE 连接且由 4-20mA 电流环路供电的现场发送器参考设计

TIDA-00666

设计文件

概述

TIDA-00666 支持低功耗蓝牙通信,并通过 4-20mA 双线环路供电。对于工业过程控制仪表,4-20mA 模拟电流环路通常用于传输模拟信号,4mA 和 20mA 分别代表信号范围的下限和上限。此参考设计测量湿度和温度,并通过低功耗蓝牙技术传送测量值。TIDA-00666 采用环路供电方式,且环路中的电流值随湿度值而变化(湿度为 0% 时为 4mA,100% 时为 20mA)。

特性
  • 4-20mA 环路供电式低功耗蓝牙通信
  • 4-20mA 电路环路输出信号
  • 8V 至 33V 输入电压范围
  • 16 位环路电流分辨率
  • 板载型湿度和温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU177B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN26.PDF (375 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN25.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN28.ZIP (1069 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCH8.ZIP (465 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN27.PDF (1908 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN24.PDF (608 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5165具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC161S997具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有Bluetooth® 低耗能连接且由4 至20mA 电流回路供电的 现场发送器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-5-9
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016-11-7
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016-11-2
模拟设计期刊 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016-10-24

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持