TIDA-00645

单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计

TIDA-00645

设计文件

概述

此设计是一个有传感器的三相无刷直流电机控制器,使用单个 PWM 输入来控制速度,并使用三个高电平有效霍尔传感器来检测转子位置。DRV8305 的集成通信表简化了正确换向所需的微控制器固件。DRV8305 自动处理死区时间插入和栅极驱动电流控制,两者均可通过驱动器 SPI 接口来调节。

特性
  • 工作电压为 12 – 24 伏
  • 控制方案仅需要单个 PWM 信号和三个数字霍尔状态
  • 通过板载接头和上拉电阻器直接连接高电平有效霍尔传感器
  • MCU 与驱动器之间采用 SPI 通信以快速进行参数调整
  • 通过板载 JTAG 接头对微控制器固件进行内电路刷写
  • 小型 3 x 2 英寸电路板同时包括功率级和控制级
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV0.PDF (785 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI21.PDF (181 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI20.PDF (217 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI23.ZIP (841 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB68.ZIP (442 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI22.PDF (1367 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI19.PDF (437 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8305具有电流分流放大器和 SPI 的最大 45V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDCB69 — TIDA-00645 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00645 单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计
下载选项

TIDCB69 TIDA-00645 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-4
硬件开发
参考设计
TIDA-00645 单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb69 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb69/tidcb69.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB69. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00645 Test Results 2015-10-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持