TIDA-00638
具有有源米勒钳位(用于光伏逆变器)的隔离式栅极驱动器功率级参考设计
TIDA-00638
概述
此参考设计由单个模块组成,其中包含增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用栅极驱动器电源。此紧凑型参考设计可控制光伏逆变器中的 IGBT。 此设计使用具有内置 IGBT DESAT 检测和米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,支持将单极电源电压用于栅极驱动器。每个栅极驱动器均采用基于开环推挽式拓扑的电源,这为 PCB 布线提供了灵活性。此设计中使用的推挽式变压器驱动器以 420kHz 的频率运行,可减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑的电源。模块引脚与我们的光伏逆变器平台相匹配以便进行测试,但是也可用作独立驱动器。
特性
- 适合中低电压逆变器(400V 和 690V 交流)
- 集成的 2.5A 拉电流和 5A 灌电流适合以高达 50A 的电流驱动 IGBT 模块
- 内置米勒钳位功能支持使用单极电源电压 (17V) 来驱动 IGBT
- 8000-VPK 增强型隔离
- 超高 CMTI:大于 100kV/us
- 变压器驱动器的展频工作模式有助于降低 EMI 辐射
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design | 2016-12-8 | |||
* | 设计指南 | 用于具有有源米勒钳位(用于光伏逆变器)的隔离式栅极驱动器 的参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017-11-14 | ||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018-10-29 |