TIDA-00629
IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌保护 CAN 参考设计
TIDA-00629
概述
TIDA-00629 是用于检查如何防止 CAN 收发器出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计展示了通过在标准 CAN 总线收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。
特性
- 板级 IEC ESD、EFT 和浪涌评估
- 轻松控制收发器逻辑 I/O 级别
- 针对多个 TVS 二极管结构的板载评估
- 用于半双工德州仪器 (TI) CAN 收发器的通用评估模块
工业
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- HVAC 大型商用电机控制
- L1 家用充电器
- L2 家用充电器
- LVDT 位置传感器
- Mobile robot BMS
- Mobile robot safety module
- Multi-axis servo drive
- Power conversion system (PCS)
- Proximity switch
- Single-axis servo drive
- 中央逆变器
- 中央逆变器
- 中央逆变器
- 交流传输继电器
- 交流输入 BLDC 电机驱动
- 交通监控摄像头
- 伺服驱动器有源前端
- 光学 ToF 脉冲位置传感器
- 光学 ToF 连续波位置传感器
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 冰箱和冷冻柜
- 加工和视觉推车
- 呼叫按钮操作面板
- 呼叫按钮操作面板
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 基于 IPM 的伺服功率级
- 外科医生控制台
- 太阳能电弧保护
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人视觉
- 工业电池充电器
- 无线手持园艺工具
- 无线电动工具
- 无线真空吸尘器
- 智能汇流箱
- 机器人安全模块
- 机械臂推车
- 楼宇安全网关
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 洗衣机和烘干机
- 火警控制面板 (FACP)
- 火警控制面板 (FACP)
- 物流机器人运动控制器
- 牵引逆变器电机控制
- 电动汽车充电站 HMI 模块
- 电动汽车充电站电源模块
- 电动汽车充电站电源模块
- 电器泵和风扇
- 电器:压缩机
- 电容式和电感式位置传感器
- 电梯主控板
- 电梯主控板
- 电芯化成和测试设备
- 电芯化成和测试设备
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 直流馈送伺服功率级
- 称重秤
- 移动机器人视觉
- 空气断路器 (ACB)
- 空调室内机
- 空调室外机
- 类人机器人传感器模块
- 超声波位置传感器
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
- 隔离式交流驱动器功率级
- 非隔离式交流驱动器功率级
- 飞行器驾驶舱显示器
- 高级定制控制 BLDC 驱动器 (<60V)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) | 2017-1-18 | |||
技术文章 | How termination can improve EMC performance in a CAN transceiver | PDF | HTML | 2016-11-17 | |||
技术文章 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016-7-12 | |||
应用手册 | Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) | PDF | HTML | 2016-5-19 |