TIDA-00731

RS-485 IEC ESD、EFT 和浪涌保护参考设计

TIDA-00731

设计文件

概述

TIDA-00731 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。

特性
  • 板级 IEC ESD 评估
  • 易于控制收发器逻辑 I/O 引脚
  • 多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估
  • 防系列脉冲电阻器组件板
  • 用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU735B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHI1.PDF (99 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHI0.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHI3.ZIP (384 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB17.ZIP (301 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHI2.PDF (473 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHH9A.PDF (78 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1550具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD3082E半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD82带有国际电工委员会 (IEC) 静电放电 (ESD) 保护的 5V 电源 RS-485

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有 IEC ESD、EFT 和浪涌保护的 RS-485 总线设计指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020-4-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持