TIDA-00602

电动牙刷控制器参考设计

TIDA-00602

设计文件

概述

该参考设计结合采用了我们的低电压 H 桥电机驱动器与集成式低压降 (LDO) 电压稳压器和超低功耗微控制器 (MCU),旨在展示电池供电型电动牙刷的全面实施方案。

特性
  • 电池电压范围为 2V 至 5.5V
  • 提供 5A 持续和 8A 峰值驱动电流
  • PCB 外形小巧:43.2mm x 14.6mm
  • 低元件数量,从而降低成本
  • 关断时电池泄漏电流小于 50nA
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAZ7.PDF (2036 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIK9.PDF (85 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIK8.PDF (201 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIL1.ZIP (519 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBC4.ZIP (312 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIL0.PDF (537 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIK7.PDF (137 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 microcontrollers

MSP430G2210具有 2KB 闪存、128B SRAM、比较器、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC1G80单通道正边沿触发式 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8850具有 LDO 和电流反馈功能的 7V、8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBC5 — TIDA-00602 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00602 电动牙刷控制器参考设计
下载选项

TIDCBC5 TIDA-00602 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-1
硬件开发
参考设计
TIDA-00602 电动牙刷控制器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbc5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbc5/tidcbc5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBC5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Electric Toothbrush Controller Design Guide 2015-11-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV8850EVM DRV8850EVM - 用于具有 LDO 稳压器的低电压 H 桥电机驱动器的评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持