TIDA-00556
面向可穿戴设备的基于负载开关的运输模式参考设计
TIDA-00556
概述
TIDA-00556 是一款实现低功耗且节省空间的“运输模式”解决方案,专门面向可穿戴设备和其他可使用简单的低成本负载开关实现的小型便携式电子产品。
特性
- 1.89mm2 的小尺寸解决方案可以轻松地纳入任何设计
- 低功耗状态下的 0.5µA 停机电流可延长存储期,从而实现无缝的开箱即用体验
- 仅需要 4 个组件,从而可实现低 BOM 成本并在多个平台中实现可扩展性
- 电路设计已经过测试,并包含板文件和设计指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于可穿戴设备的运输模式设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019-7-25 |