TIDA-00538

具有电源路径和 MaxCharge 高压适配器的全集成 5A NVDC 单节电池充电器

TIDA-00538

设计文件

概述

bq25892 是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和其他便携式器件(具有 USB 或高电压适配器)中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。

特性

 

  • 支持高电压适配器,以实现最大 5A 的充电电流
  • 具有最高效率的高度集成解决方案
  • 用于充分利用适配器的输入电流优化器 (ICO)
  • 通过 ADC 提供系统和电池监控;主机控制和自主充电(当主机不可用时)
  • 集成低 Rdson 电池 FET,可实现较长的电池运行时间
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU869.PDF (643 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDO0.PDF (240 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDN9.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC997.ZIP (1901 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDO1.PDF (656 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDN8.PDF (214 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25892具有 NVDC 电源路径和 PSEL 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

SLUC673 — Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00538 具有电源路径和 MaxCharge 高压适配器的全集成 5A NVDC 单节电池充电器
下载选项

SLUC673 Latest Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v.1.3.86

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-4-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00538 具有电源路径和 MaxCharge 高压适配器的全集成 5A NVDC 单节电池充电器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc673 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc673/sluc673.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC673. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00538 Test Results 2015-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频