TIDA-00530

面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计

TIDA-00530

设计文件

概述

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAW5B.PDF (22008 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUAW6.PDF (2410 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI98.PDF (260 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI99.ZIP (2344 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCZ0.ZIP (538 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI97.PDF (684 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP8731-Q1具有 I²C 接口的双路高电流降压直流/直流和双路线性稳压器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74AHC1G32-Q1汽车类单通道双输入 2V 至 5.5V 高速 (9ns) 或门

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS54116-Q1采用 4A 2MHZ VDDQ 直流/直流转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车类 DDR 电源解决方案

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AHC1G08-Q1汽车级单通道、双输入、2V 至 5.5V 与门

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61240-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
序列

LM3880-Q1具有固定延时时间的汽车级 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22968-Q1具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00530 Test Results 2015-10-13
* 设计指南 Automotive Power Reference Design for Low-Power TDA3x Based Systems (Rev. B) 2017-6-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00346 面向基于入门级 TDA3x SoC 的 ADAS 系统的成本优化型电源解决方案

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持