TIDA-00466

抗扰电容式接近传感器系统参考设计

TIDA-00466

设计文件

概述

FDC2214 接近和电容感应设计展示了如何使用 TI 的电容感应技术来感应和检测各种物体是否存在。此设计是一套完整的硬件和固件解决方案。固件通过 FDC2214 处理来自一个接近传感器和两个电容触摸按钮的数据,以此确定某个物体是否在目标感应区域内。一旦器件检测到在接近此板的位置有目标或者检测到按钮受到按压,专用彩色 LED 灯就会点亮。此设计由一节 AA 电池供电。

特性
  • 经优化实现最大感应距离和反应迅速的按钮按压
  • 通过一节 AA 电池供电的独立系统
  • 固件采用导数积分算法来处理原始数据
  • 演示了接近和电容触摸按钮应用
  • 集成了 FDC2214、MSP430FR5969 和 TPS61029
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRI94.PDF (204 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI93.PDF (280 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI96.ZIP (960 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB90.ZIP (404 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI95.PDF (843 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI92.PDF (65 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61029采用 QFN-10 封装的可调节、1.8A 开关、效率为 96% 的升压转换器,具有降压模式

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC22122 通道、28 位、电容数字转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC22144 通道、28 位、电容数字转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - 接近和电容式触摸传感评估模块

FDC2214PROXSEN-EVM 展示了利用 TI 的 FDC221x 电容感应技术实现的电容接近和电容触摸按钮感应功能。此 EVM 是完整的硬件和固件解决方案,它将 4 通道 FDC2214MSP430FR5969TPS61029 集成到一个设计中。固件使用自适应算法处理数据以确定某个物体是否在目标感应区域内。所有处理均在 MSP430 上完成,所以此 EVM 是一个独立系统。一旦器件检测到在接近此板的位置有目标或者检测到按钮受到触摸,专用彩色 LED 灯就会点亮。此 EVM 由一节 AA 电池供电。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00466 抗扰电容式接近传感器系统参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 接近和电容式触摸传感评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00466 抗扰电容式接近传感器系统参考设计

软件

固件

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00466 抗扰电容式接近传感器系统参考设计
评估板
FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 接近和电容式触摸传感评估模块
下载选项

TIDCB91 FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00466 抗扰电容式接近传感器系统参考设计
评估板
FDC2214PROXSEN-EVM FDC2214PROXSEN-EVM - 接近和电容式触摸传感评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Reduce power consumption in your capacitive-sensing applications PDF | HTML 2016-1-19

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00220 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计 TIDA-00373 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持