TIDA-00463

基于磁通门的位移传感器参考设计

TIDA-00463

设计文件

概述

TIDA-00463 展示了用于线性距离测量的位移传感器(采用适用于 TI LaunchPad 的 BoosterPack 外形)。  此设计适合需要测量距离(甚至穿透非磁性材料)且要求进行非接触性无磨损测量的任何应用。  通过使用磁通门技术,此设计可以覆盖很大的测量距离,同时实现高分辨率和高精度。

特性
  • 使用直径为 6mm 的 NdFeB 磁体 (Hc>1350kA/m) 来测量 10cm 距离,分辨率为 1mm
  • 最远可以检测距离 30cm 处是否存在磁体
  • 共模场抑制
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 不受温度影响:最大温度漂移 = 100nT/°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB46.PDF (1566 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJH8.PDF (169 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJH7.PDF (85 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJI0.ZIP (513 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBL6.ZIP (349 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJH9.PDF (969 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJH6.PDF (242 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1248用于精密传感器测量的 24 位 2kSPS 8 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Fluxgate Based Displacement Sensor Design Guide 2016-1-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持