TIDA-00445

使用隔离放大器且基于分流器的 200A 峰值电流测量参考设计

TIDA-00445

设计文件

概述

该参考设计适用于采用分流器和隔离式放大器的隔离式电流测量。通过将分流器电压限制为 25mV,该设计能够降低分流器中的功率损耗并实现高达 200A 的高电流测量范围。在基于仪表放大器的配置中,分流器电压由精密运算放大器进一步放大,增益为 10,以匹配隔离放大器的输入范围。通过对隔离放大器的输出进行电平转换和调节,充分利用 3.3V ADC 的完整输入范围。该设计使用自由运行的变压器驱动器为电路的高压侧生成隔离式电源电压。通过在 400KHz 下运行驱动器来实现电源的小型化。

特性
  • 基于分流器的隔离式 200A 峰值电流测量
  • 将分流器电压限制为 25mV 有助于减小功率耗散
  • 高侧电流检测电路具有 1200V 峰值高共模电压,支持高达 690V 的交流供电驱动器
  • 在 -25˚C 至 +85˚C 的温度范围内,校准的交流精度小于 1%
  • 可与差分或单端 ADC 直接连接
  • 推挽式小型隔离电源,可为高侧电路供电
  • 内置的 1.65VREF,可对输出进行电平转换
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB91A.PDF (2057 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJG8.PDF (84 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJG7.PDF (44 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJH0.ZIP (1709 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBL3.ZIP (207 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJG9.PDF (384 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJG6.PDF (480 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20333.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Shunt Based 200A Peak Current Measurement Using Isolation Amplifier Design Guide (Rev. A) 2016-3-5

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00439 用于 100/110VAC 电源供电的逆变器的接地故障保护(基于分流器)参考设计 TIDA-00442 用于 220VAC 电源供电的逆变器的接地故障保护(基于分流器)参考设计 TIPD121 为隔离式电流分流监控器的热端供电

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持